Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

BIS RapidRail® Fixing Rail WM1

Ref. unike: bis-rapidrail-fixing-rail-wm1
Markë: Walraven
Familja e produktit: Rail Systems
Grupi i produkteve: Fixing Rail
Gjersia (mm): 30
Lartësi (mm): 15
Data e publikimit: 2018-07-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM1 (30x15mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Netherlands
Prodhuar në: Netherlands

Kategoritë BIMobject: Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje
IFC klasifikim: Mechanical Fastener
OmniClass Numër: 23-27 43 13
OmniClass Titull: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®