Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Maxx Cross Connector

Ref. unike: maxx-cross-connector
Markë: Walraven
Familja e produktit: Rail Systems
Grupi i produkteve: Rail Connectors
Gjersia (mm): 95
Lartësi (mm): 106
Thellsia (mm): 257
Data e publikimit: 2018-07-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)

Maxx Heavy rail profiles and accessories for modular steel constructions for pipe systems, cable tray systems and platforms: connector IPCC100 for cross connecting profiles. Aid fabrication with Maxx Heavy Rail Profiles. Suitable for Maxx Profile IP100 (100x100mm).

  • Surface treatment: hot dip galvanized.


Materiali kryesor: Steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Netherlands
Prodhuar në: Turkey
Pesha Neto (Kg): 1.87

Kategoritë BIMobject: Ngrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje
IFC klasifikim: Mechanical Fastener
OmniClass Numër: 23-27 43 13
OmniClass Titull: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®