Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit here !

I agree
;

Parking Deck Drain for Precast Slabs - FD-930

Ref. unike: Parking-Deck-Drain-fd-930
Markë: Watts
Familja e produktit: Drainage Products
Grupi i produkteve: Waste Water Drains
Data e publikimit: 2019-11-09
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)

Series FD-930 epoxy coated cast iron parking deck drain with integral countersunk deck flange, 15-5/8 in (397mm) square top with secured ductile iron heel proof grate, gasket seal between body and top assembly, and no hub (standard) outlet.

Body Material: Ductile Iron
Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"


Materiali kryesor: Cast iron
Materiali i mesëm:
Projektuar në: United States
Prodhuar në: United States

Kategoritë BIMobject: Pajisje hidraulike - Kullim
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 14 26.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Drains
OmniClass Numër: 23-39 29 11
OmniClass Titull: Waste Water Drains
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Ky produkt është në dispozicion në:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®