Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Contra Guardian Handrail

Ref. unike: ContraGuardianHandrail
Markë: Yeoman Shield
Familja e produktit: Contra
Grupi i produkteve: Contra Guardian Handrail
Thellsia (mm): 80
Data e publikimit: 2019-02-07
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Materiali kryesor: PVC
Materiali i mesëm:
Projektuar në: United Kingdom
Prodhuar në: United Kingdom

Kategoritë BIMobject: Construction - Railing
IFC klasifikim: Railing
Uniclass 1.4 Kod: L5161
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Përshkrimi: Wall protection panels
OmniClass Numër: 23-15 13 19
OmniClass Titull: Wall Panels
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar