Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Ref. unike: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Markë: Yeoman Shield
Familja e produktit: Guardian
Grupi i produkteve: Twin Handrail PVC-U 125PR
Thellsia (mm): 125
Data e publikimit: 2019-02-07
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Materiali kryesor: PVC
Materiali i mesëm:
Projektuar në: United Kingdom
Prodhuar në: United Kingdom

Kategoritë BIMobject: Construction - Railing
IFC klasifikim: Railing
Uniclass 1.4 Kod: L4422
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kod: PR-64-36
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Handrails
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Përshkrimi: Handrails
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar