Ref. unike: | COM_BG_Ytong_ETIC_Passive_U-0_15_d-422_mm |
---|---|
Markë: | Ytong |
Familja e produktit: | Ytong AAC |
Grupi i produkteve: | Composite |
Gjersia (mm): | 1000 |
Lartësi (mm): | 1000 |
Thellsia (mm): | 422 |
Data e publikimit: | 2017-12-11 |
Numri i botimeve: | 1 |
Lloj: | Objekt (një objekt të vetëm) |
Url produkti: | https://www.ytong.bg |
---|---|
Udhezime instalimi: | https://www.ytong.bg |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikimi i produktit: | https://www.ytong.bg |
Përshkrimi teknik: | https://www.ytong.bg |
Video udhëzuese: | |
Kodi GTIN: |
Kodi Qr përfshin URL statik më poshtë dhe do t'ju kthejë në këtë faqe nëse skanohen nga një pajisje si iPhone ose telefon i menqur
https://www.bimobject.com/sq/ytong/product/com_bg_ytong_etic_passive_u-0_15_d-422_mm
Materiali kryesor: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Materiali i mesëm: | Plaster |
Projektuar në: | Bulgaria |
Prodhuar në: | Bulgaria |
Kategoritë BIMobject: | Muret - Muret e jashtme |
---|---|
IFC klasifikim: | Waste Terminal |
Emri i UNSPSC: | Bricks |
Kodi i UNSPSC: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kod: | L83122 |
Uniclass 1.4 Përshkrimi: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Përshkrimi: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Përshkrimi: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kod: | 25-13-50 |
NBS Reference Përshkrimi: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass Numër: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass Titull: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Emri | Vlerë |
---|---|
Depth | 422 |
Insulation Thickness | 200 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 422 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Emri | Vlerë |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®