Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1218

Ref. unike: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218
Markë: Zanussi
Familja e produktit: Refrigerator
Grupi i produkteve: Built In Refrigerator
Data e publikimit: 2020-01-31
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1218 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006



Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Përshkrimi: Refrigerators
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Përshkrimi: Refrigerators
OmniClass Numër: 23-21 23 33 13
OmniClass Titull: Residential Refrigerators
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Appliance Type Refrigerator
Depth 549 mm
Height 1218 mm
Width 540 mm

BIMobject®