Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator With Freezer Compartment 1772

Ref. unike: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-With-Freezer-Compartment-1772
Markë: Zanussi
Familja e produktit: Refrigerator
Grupi i produkteve: Built In Refrigerator
Data e publikimit: 2020-01-31
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator With Freezer Compartment, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011



Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Përshkrimi: Refrigerators
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Përshkrimi: Refrigerators
OmniClass Numër: 23-21 23 33 13
OmniClass Titull: Residential Refrigerators
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Ukraine

BIMobject®