Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Zanussi BI Slide Door Upright Freezer 1772

Ref. unike: Zanussi_BI_Slide-Door-Upright-Freezer-1772
Markë: Zanussi
Familja e produktit: Upright Freezer
Grupi i produkteve: Built In Upright Freezer
Data e publikimit: 2019-06-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Zanussi Buil-In Slide Door Upright Freezer with Height 1772

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SA 922782007 , ZBF22451SV 922782023


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Kitchen furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Numër: 23-21 23 33 11
OmniClass Titull: Residential Freezers
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Appliance Type Freezer
Depth 549 mm
Height 1772 mm
Width 540 mm

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar