Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Zanussi Chimney Standard Hood Beta 60 Stainless Steel

Ref. unike: Zanussi_Chimney-Standard-Hood_Beta_60_Stainless-Steel
Markë: Zanussi
Familja e produktit: Chimney Standard Hood
Grupi i produkteve: Hood
Data e publikimit: 2019-11-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Zanussi Chimney Standard Hood Beta 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB60460XA 942022030 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022033 , ZHB62670XA 942022035


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L83311
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Extractor hoods
Uniclass 2.0 Kod: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 Përshkrimi: Kitchen extractor hoods
NBS Reference Kod: 04-14-28
NBS Reference Përshkrimi: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Belgium
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Netherlands
  • Portugal
  • Slovenia
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®