Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Ref. unike: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Markë: Zanussi
Familja e produktit: Dish Washer
Grupi i produkteve: Fully Integrated Dish Washer
Data e publikimit: 2019-06-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Kuzhinë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7231
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Dishwashers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Përshkrimi: Dishwashers
NBS Reference Kod: 35-14-24
NBS Reference Përshkrimi: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Numër: 23-21 23 25
OmniClass Titull: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Emri Vlerë
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®