Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona

Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit

;

Zanussi FI Washer Dryer

Ref. unike: Zanussi_FI_Washer-Dryer
Markë: Zanussi
Familja e produktit: Washer Dryer
Grupi i produkteve: Fully Integrated Washer Dryer
Data e publikimit: 2019-06-11
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm: Plastic
Projektuar në:
Prodhuar në:

Kategoritë BIMobject: Elektronikë - Pajisje
IFC klasifikim: Object
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-47
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Përshkrimi: Laundry washers and driers
NBS Reference Kod: 31-47
NBS Reference Përshkrimi: Laundry Washers And Dryers
OmniClass Numër: 23-21 23 51
OmniClass Titull: Residential Laundry Dryers
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Emri Vlerë
Application Washer Dryer
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar