Förvaring Max Kurva
ABA Skol

Förvaring Max Kurva

Modulerna går att få i både lackerad björkkryssfanér eller vitlackerad MDF. Toppskivan är alltid i laminat. Modulerna finns i olika storlekar och olika former. De angivna höjderna inkluderar hjul, ben eller sockel, som väljs vid beställning. Max är ett unikt förvaringssystem speciellt utvecklat och anpassat för förskolan. Systemet innehåller även hörnmoduler, T-moduler och kurvor så att naturliga rum-i-rummet kan skapas. Det finns flera tillbehör för baksidan av modulerna, t ex whiteboard med magnet, flanellograf samt spegel. Övriga tillbehör är tex förvaringslåda, lådor, dörrar och färgade ytor.
Specifikation
  • Svanen-märkt. Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriteriena för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".
Teknisk specifikation
  • Unik ref.6413601
  • ProduktfamiljStorage
  • ProduktgruppMax
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-06-12
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)800
  • Bredd (mm)760
  • Djup (mm)760
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialLaminat
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)20
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnCabinets
  • UNSPSC kod30161801
  • Uniclass 2015 kodEF_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass nummer23-21 25 11 13
  • OmniClass TitelClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II KodE2020
  • CSI UniFormat II TitelMovable Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige