Bord Marcus, 160 x 80 cm, björk
ABA Skol

Bord Marcus, 160 x 80 cm, björk

Bordet är utan sarg men har en förstärkning under bordsskivan, vilket gör bordet starkt och stabilt. Bordsbenen är i massiv björk. Bordsskiva med en kärna av MDF och en yta av ljudabsorberande Svanenmärkt Linoleum Marmoleum Decibel. Bordsskivan har runda hörn och bordsbenen är runda. Bordet finns i olika storlekar och i olika höjder. Bordsskivan finns i 9 olika färger och benen är i klarlackad björk eller vit. Kantlist av ABS i björk eller vit, beroende på bordsben.
Specifikation
  • Möbelfakta-märkt. Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriterierna för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".

Teknisk specifikation
  • Unik ref.6420302
  • ProduktfamiljTables
  • ProduktgruppMarcus
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-06-12
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)720
  • Bredd (mm)1600
  • Djup (mm)800
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialLinoleum
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)31
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Bord
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodEF_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass nummer23-21 25 11 13
  • OmniClass TitelClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II KodE2020
  • CSI UniFormat II TitelMovable Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige