Förvaring Esther 9 Lådor och 9 Pärmfack, björkstomme
ABA Skol

Förvaring Esther 9 Lådor och 9 Pärmfack, björkstomme

Förvaringsserie Esther består av flera olika moduler på hjul eller sockel. Alla moduler har en totalhöjd på 90 cm och ett djup på 45 cm. Stomme av spånskiva med laminatyta i tre olika färger: björk, ljusgrå eller vit. Lådorna har högtryckslaminerade fronter som finns i 9 olika färger.
Specifikation
  • Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriterierna för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".
Teknisk specifikation
  • Unik ref.7031800
  • ProduktfamiljStorage
  • ProduktgruppEsther
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-09
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)900
  • Bredd (mm)980
  • Djup (mm)450
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialLaminat
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iLettland
  • Vikt netto (kg)73
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnCabinets
  • UNSPSC kod30161801
  • Uniclass 2015 kodEF_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass nummer23-21 25 11 13
  • OmniClass TitelClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II KodE2020
  • CSI UniFormat II TitelMovable Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige