Förvaring Astrid 6 Lådor 6 Fack 6 Pärmfack, björkstomme
ABA Skol

Förvaring Astrid 6 Lådor 6 Fack 6 Pärmfack, björkstomme

Förvaringsserie Astrid består av flera olika moduler på hjul eller sockel. Stomme av spånskiva med laminatyta i tre olika färger: björk, ljusgrå eller vit. Lådorna har högtryckslaminerade fronter som finns i 9 olika färger.
Specifikation
  • Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriterierna för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".
Teknisk specifikation
  • Unik ref.7032700
  • ProduktfamiljStorage
  • ProduktgruppAstrid
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-10-09
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)820
  • Bredd (mm)1200
  • Djup (mm)420
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialLaminat
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iLettland
  • Vikt netto (kg)63
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnCabinets
  • UNSPSC kod30161801
  • Uniclass 2015 kodEF_40_30
  • Uniclass 2015 beskrivningFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass nummer23-21 25 11 13
  • OmniClass TitelClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II KodE2020
  • CSI UniFormat II TitelMovable Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige