Skrivpulpet
ABA Skol

Skrivpulpet

Praktisk skrivpulpet tillverkad i laminat. Utrustad med ett hyllplan, en låsbar dörr och två lådor, varav en är låsbar. Toppskivan är 55 x 55 cm och stommen är 48 x 48 cm. Levereras med hjul varav två är låsbara. Går även att få med med fällbar klaff monterad på höger sida.
Specifikation
  • Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriterierna för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".
Teknisk specifikation
  • Unik ref.7510075
  • ProduktfamiljStorage
  • ProduktgruppWriting desk
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-05-18
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1100
  • Bredd (mm)550
  • Djup (mm)550
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialLaminat
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iBosnien och Hercegovina
  • Vikt netto (kg)10
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Bord
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass nummer23-21 23 00
  • OmniClass TitelResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II KodE
  • CSI UniFormat II TitelEQUIPMENT & FURNISHINGS

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige