Elevstol Nike med medar, och liten sits, SH 50 cm
ABA Skol

Elevstol Nike med medar, och liten sits, SH 50 cm

Stapelbar stol framtagen för att passa skolans miljö. I pulverlackerat grått stålstativ, med sits och ryggstöd i tåligt högtryckslaminat. Med reglerbart fotstöd. Medstativet gör det enkelt att hänga upp stolen på bordet genom att endast vända på den. Det urfrästa hålet i ryggstödet gör det lätt att greppa och flytta stolen. Formen på ryggstödet gör det även lätt att hänga upp sin skolväska utan att den glider av stolen. Laminatet finns i fem olika färger och stolen finns i fem olika sitthöjder. Sitthöjd 50 cm, sittbredd 36 cm och sittdjup 35 cm.
Specifikation
  • Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriterierna för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".
Teknisk specifikation
  • Unik ref.7850230
  • ProduktfamiljChairs
  • ProduktgruppNike
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-02-21
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)850
  • Bredd (mm)410
  • Djup (mm)460
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialLaminat
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iBosnien och Hercegovina
  • Vikt netto (kg)5.2
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Stolar, Pallar & Bänkar
  • IFC klassificeringMöbler

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige