Elevbord tyst Decibel, 160 x 80 cm
ABA Skol

Elevbord tyst Decibel, 160 x 80 cm

Stabilt bord utmärkt för skolans bullriga miljö. Bordsytan är matta av Svanenmärkt och ljuddämpande Linoleum Marmoleum Decibel, ett naturmaterial som har 17 dB i stegljudsdämpning. Bordsskivans kärna består av ljudabsorberande dufaylite och bordsskivans undersida utgörs av filt täckt av HDF som också höjer den ljudabsorberande effekten. Med kantlist av ABS. Underrede är pulverlackerat grått stålstativ med ställfötter. Finns i olika storlekar och olika höjder.
Specifikation
  • Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriterierna för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".
Teknisk specifikation
  • Unik ref.9328627
  • ProduktfamiljTables
  • ProduktgruppStudent
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-02-21
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)720
  • Bredd (mm)1600
  • Djup (mm)800
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialLinoleum
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iBosnien och Hercegovina
  • Vikt netto (kg)30
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Bord
  • IFC klassificeringMöbler

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige