Elevbord Decibel, halvrunt, 120 x 60 cm
ABA Skol

Elevbord Decibel, halvrunt, 120 x 60 cm

Stabilt bord utmärkt för skolans bullriga miljö. Bordsytan är matta av Svanenmärkt och ljuddämpande Linoleum Marmoleum Decibel, ett naturmaterial som har 17 dB i stegljudsdämpning. Mattan är limmad på spånplatta med ABS-kantlist. Underrede är pulverlackerat grått stålstativ med ställfötter. Finns i olika storlekar och olika höjder.
Specifikation
  • Godkänd enligt EN-standard. Uppfyller kriterierna för upphandlingsmyndighetens "giftfri förskola".
Teknisk specifikation
  • Unik ref.9338927
  • ProduktfamiljTables
  • ProduktgruppStudent
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-02-21
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)720
  • Bredd (mm)1200
  • Djup (mm)600
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialLinoleum
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iBosnien och Hercegovina
  • Vikt netto (kg)15
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Bord
  • IFC klassificeringMöbler

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige