Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

Specifikation
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Analogue-Actuator
  • ProduktfamiljStandard Outputs
  • ProduktgruppAnalogue Actuators
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-12-21
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)117
  • Bredd (mm)117
  • Djup (mm)51
Relaterad
  • HuvudmaterialPlast
  • Sekundärt materialMetall
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Kontrollpaneler
  • Uniclass 2015 kodAc_65
  • Uniclass 2015 beskrivningVentilation and air conditioning activities
  • CSI MasterFormat 2014 Kod13 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelControlled Environment Rooms
  • CSI UniFormat II KodD3060
  • CSI UniFormat II TitelControls and Instrumentation
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit