Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

Moordale Textured

Unique ref.: MoordaleTextured
Tillverkare: Aggregate Industries
Produktfamilj: Charcon Commercial Hard Landscaping
Produktgrupp: Moordale Textured
Datum för publicering: 2019-01-10
Versionsnummer: 1
Typ: Byggmaterial
Ladda ned (3)

Combining textural appeal, durability and economy, Moordale Textured is a high quality flag paving that contains yorkstone and limestone aggregates.


  • Incorporates yorkstone and limestone aggregates 
  • Range of colours and textures
  • Moordale textured is also available in step units made to order 
  • Ideal for creating large areas of a warm solid colour 


Huvudmaterial: Concrete
Sekundärt material:
Designad i: United Kingdom
Tillverkad i: United Kingdom

BIMobject kategori: Byggnadsmaterial - Gatstenar och Utomhusgolv
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Beskrivning: Concrete paving blocks
NBS Reference Kod: 80-60-70
NBS Reference Beskrivning: Concrete Paving Blocks
OmniClass-nummer: 23-11 21 17 11 17
OmniClass-rubrik: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Namn Värde
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Buff
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Precast flag
Texture Textured
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 400 mm — 600 mm
Name Moordale Textured
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Buff
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Moordale Textured
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända