Chester

Chester

Modern and stylish balance stool with built-in Pilates ball. Not only does the chair exercise and strength core muscles, reduce tension in the body and improve blood circulation, it also becomes a smart feature in the office.
Specifikation
  • Seat height:550 mm

    Diameter:450 mm

    Colour:Grey

    Composition:70% Wool/20% Polyamide/5% Other fibres

    Durability:100000 Md

    Seat material:Fabric

    Stand material:Wood

    Weight:6 kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Chester-balance-stool
  • ProduktfamiljOffice Chairs
  • ProduktgruppOffice chairs
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-07-06
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)550
  • Bredd (mm)450
Relaterad
  • HuvudmaterialTyg
  • Sekundärt materialTrä
  • Vikt netto (kg)6
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Kontorsstolor
  • IFC klassificeringMöbler
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 beskrivningOffice chairs

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland