Corbridge
Corbridge

    Corbridge

    Ergonomic balance ball for active sitting. The ball activates the muscles in your abs, sides and back, and strengthens your core. Easy to move with the handle. Ø 65 cm suits people under 175 cm (5'7''); Ø 75 cm suits people over 175 cm (5'7'').
    Specifikation
    • Seat height:650 mm

      Diameter:650,750 mm

      Colour:Dark grey

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Load capacity:120 kg

      Weight:1,7 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Corbridge-Balance-ball
    • ProduktfamiljOffice Chairs
    • ProduktgruppOffice chairs
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-07-06
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)650
    • Bredd (mm)650
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialPolyesterharts
    • Vikt netto (kg)1.7
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Kontorsstolor
    • IFC klassificeringMöbler
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 beskrivningOffice chairs

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland