Epsom
Epsom

    Epsom

    Modern design with several options to switch between to provide ultimate comfort and ergonomics. The backrest of the saddle chair can be rotated 360°, making it possible to use as a normal backrest but also as a side or forearm support.
    Specifikation
    • Seat height:618-818 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:95% Wool/5% Polyamide

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Star base:AluminiumWeight:17 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Epsom-saddle-chair
    • ProduktfamiljOffice Chairs
    • ProduktgruppOffice chairs
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-07-06
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)650
    Relaterad
    • HuvudmaterialTyg
    • Sekundärt materialAluminium
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Kontorsstolor
    • IFC klassificeringMöbler
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 beskrivningOffice chairs

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland