Mobile storage shelving OSCAR 1238mmMobile storage shelving OSCAR 1238mmMobile storage shelving OSCAR 1238mm
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Mobile storage shelving OSCAR 1238mm

  • Laminate top
  • Two castors with brake
  • Choice of 3 heights

    This curved, mobile shelving unit is ideal as a room divider while the castors facilitate moving it as required. The unit is divided into several spacious sections that can be used for individual storage or for shared toys.
Specifikation
    • Length:1500 mm
    • Height:1238 mm
    • Depth:375 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:45 kg
    • Assembly:Assembled
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Mobile-storage-shelving-OSCAR-1238mm
  • ProduktfamiljSchool & Education
  • ProduktgruppStorage
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-05-31
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1238
  • Bredd (mm)1500
  • Djup (mm)375
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Vikt netto (kg)45
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringMöbler
  • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 beskrivningShelves and storage units
  • OmniClass nummer23-21 27 33

Region tillgänglighet

Europa
Sverige
Albanien
Andorra
Österrike
Vitryssland
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Tyskland
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Ungern
Island
Irland
Isle of Man
Italien
Jersey
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien (FYROM)
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Svalbard
Schweiz
Ukraina
Storbritannien
Vatikanstaten
Åland