Scene module TOGHETER 800x400x800mmScene module TOGHETER 800x400x800mm
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Scene module TOGHETER 800x400x800mm

  • Natural gathering place for various meetings
  • Funcional and buildable to infinity
  • Enables variation of physical position

    Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
Specifikation
  • Lenght: 800mm

    Height: 400mm

    Width: 800mm

    Weight: 20kg

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Scene-module-TOGHETER-800x400x800mm
  • ProduktfamiljSchool & Education
  • ProduktgruppSchool Accessories
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-06-03
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)400
  • Bredd (mm)800
  • Djup (mm)800
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Vikt netto (kg)20
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Annat
  • IFC klassificeringMöbler
  • Uniclass 2015 kodSL_40_60_52
  • Uniclass 2015 beskrivningMobile stages
  • OmniClass nummer23-21 25 11 17 11

Region tillgänglighet

Europa
Sverige
Albanien
Andorra
Österrike
Vitryssland
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Tyskland
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Ungern
Island
Irland
Isle of Man
Italien
Jersey
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien (FYROM)
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Svalbard
Schweiz
Ukraina
Storbritannien
Vatikanstaten
Åland