Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm
Storage cabinet SERVE 900x500x450mm

    Storage cabinet SERVE 900x500x450mm

    • Lockable
    • 1 pull-out drawer
    • Adjustable shelves

      Lockable storage cabinet fitted with an adjustable shelf, one pull-out drawer and a raised edge around the top
    Specifikation
      • Height:900 mm
      • Width:500 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Lock type:Key lock
      • Weight:27 kg
      • Assembly:Assembled
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Storage-cabinet-SERVE-900x500x450mm
    • ProduktfamiljOffice and conference
    • ProduktgruppStorage
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-01-10
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)900
    • Bredd (mm)500
    • Djup (mm)450
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Vikt netto (kg)27
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Industry
    • IFC klassificeringMöbler
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 beskrivningShelves and storage units

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland