Småfackskåp Classic, 300 mm, 4 sektioner, 12 fack
Småfackskåp Classic, 300 mm, 4 sektioner, 12 fack
Småfackskåp Classic, 300 mm, 4 sektioner, 12 fack
Småfackskåp Classic, 300 mm, 4 sektioner, 12 fack
Småfackskåp Classic, 300 mm, 4 sektioner, 12 fack
Småfackskåp Classic, 300 mm, 4 sektioner, 12 fack

    Småfackskåp Classic, 300 mm, 4 sektioner, 12 fack

    12 fack Ventilationshål Högsta kvalitet Småfackskåp med sprinthängda, förstärka dörrar med gummidämpning. Ventilationshål i över- och underkant. Kan kompletteras med olika underreden. Levereras utan låsanordning.
    Specifikation
    • Färg stomme: Ljusgrå Färgkod stomme: RAL 7035 Färg dörr: Blå/Ljusgrå/Svart Färgkod dörr: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Plåttjocklek stomme: 0,7 mm Plåttjocklek dörr: 0,8 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Compartment-Locker-Classic-1200-4-Sections-12-Doors
    • ProduktfamiljClothing Locker
    • ProduktgruppLockers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-01-22
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)1200
    • Djup (mm)550
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSlovakien
    • Vikt netto (kg)103
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
    • IFC klassificeringMöbler
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 beskrivningLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLockers
    • OmniClass nummer23-21 15 15
    • OmniClass TitelClothing Lockers
    • CSI UniFormat II KodE2010
    • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit