Desk BORAS rectangular 1600x800x760

Desk BORAS rectangular 1600x800x760

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Specifikation
  • Length:1600 mm

    Height:760 mm

    Width:800 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:26,37 kg

    Approvals:EN 527-1, EN 1729

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Desk-BORAS-rectangular-1600x800x760
  • ProduktfamiljSchool & Education
  • ProduktgruppTables
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-09-13
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)760
  • Bredd (mm)1600
  • Djup (mm)800
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Sekundärt materialStål
  • Vikt netto (kg)26.37
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Bord
  • IFC klassificeringMöbler
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 beskrivningDesks, tables and worktops

Region tillgänglighet

Europa
Åland
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Irland
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit