Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Anslutningsslangar, för tappvattensystem

Unique ref.: Anslutningsslangar_tappvatten
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Flexible connectors
Produktgrupp: Drinking water
Datum för publicering: 2018-05-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Altech Anslutningsslangar för tappvatten.
Temperaturområde 0-70 °C. Tillfällig max temp. 95 °C. Max tryck: 10 bar. Flöde 29-200 liter/minut. Kiwa typgodkännande nr. 1209/1210.

Altech Anslutningsslangar är ett brett sortiment av typgodkända slangar som är anpassade för olika sorters installationer. Färgmärkning av produkterna och tydliga etiketter gör det enkelt att välja rätt slang till rätt installation.

För tappvattensystem.
Rak x rak


Huvudmaterial: Rubber
Sekundärt material: Stainless steel
Designad i: Spain
Tillverkad i: Bulgaria

BIMobject kategori: Rörläggning - Rör
IFC-klassifikation: Pipe Segment
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Beskrivning: Pipes
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_52_63
Uniclass 2015 Beskrivning: Pipes and fittings
NBS Reference Kod: 62-64
NBS Reference Beskrivning: Pipes
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_5060929.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Pipes

Namn Värde
Material Copper
Pipe Type Flexible

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Copper

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 5060929 ; 5060930 ; 5060931 ; 5060932 ; 5060933 ; 5060934 ; 5060935 ; 5060936 ; 5060937 ; 5060946 ; 5060938 ; 5060939 ; 5060940 ; 5060941 ; 5060942 ; 5060943 ; 5060944 ; 5060956 ; 5060947 ; 5060948 ; 5060949 ; 5060950 ; 5060951 ; 5060952 ; 5060953 ; 5060954 ; 5060955 ; 8428184 ; 8428185 ; 8428186 ; 8428187 ; 8428188 ; 8428189 ; 8428190 ; 8428191 ; 8428192

BIMobject®