Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Expansionskärl

Unique ref.: Expansionskarl
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Vessels
Produktgrupp: Expansion vessels
Datum för publicering: 2018-06-05
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Altech Expansionskärl är avsedda för slutna värme- och kylinstallationer. Kärlen finns i storlek 8 - 600 liter och är CE-godkända enligt PED 2014/68/EU.

• 8 – 25 liters kärl monteras hängande (väggfäste MB2 säljes separat)
• 35 – 80 liters kärl monteras på vägg eller stående på golv
• 100 – 600 liters kärl monteras stående på golv
• Max. arbetstemperatur: 120 °C
• Maxtemperatur på membran: 70 °C i enlighet med EN 13831
• För frostskydd kan upp till 50% glykol tillsättas

This product is only available for the Swedish market.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Netherlands
Tillverkad i: Netherlands

BIMobject kategori: VVS - Varmvattenberedare
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_50_20_28
Uniclass 2015 Beskrivning: Expansion vessels
NBS Reference Kod: 50-04-28
NBS Reference Beskrivning: Expansion Anchors
OmniClass-nummer: 23-33 49 21
OmniClass-rubrik: Ductwork Expansion Vessels
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_5534980.pdf

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Namn Värde
Depth 245 mm — 790 mm
Height 301 mm — 1538 mm
Width 245 mm — 790 mm

BIMobject®