Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Kapillärrördelar, Rak koppling med konisk tätning, inv, cu

Unique ref.: Kapillarrordelar_rak_inv_konisktatning_cu
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: End tee fittings
Produktgrupp: Copper
Datum för publicering: 2020-08-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Den här produkten finns inte längre tillgänglig för nerladdning. Var god kontakta tillverkare för mer information.
Altech Kapillärrördelar. Tillverkade i koppar och rödgods.

This product is only available for the Swedish market.


Huvudmaterial: Copper
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Rörläggning - Fogar
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Namn Värde
Material Copper
Pressure Rating 16 bar

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Copper

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 2012177 ; 2012243 ; 2012268

BIMobject®