Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Kulventiler AL 3600 LC/A, fkr mässing

Unique ref.: Kulventiler_AL3600LCA
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Ball valves
Produktgrupp: Heating and cooling systems
Datum för publicering: 2019-02-28
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Altech Kulventiler AL 3600 LC/A. Avstängningsventiler för värme-, kyl och luftsystem. Med fullt genomlopp, avtappning och invändig gänga, tillverkade i förkromad mässing med stålhandtag, packning i grafoil, förkromad mässingskula och blåsutsäker spindel. Handtaget är låsbart, med hänglås, i öppet eller stängt läge. Får användas för grupp 1- och 2-fluider (vätskor och gaser), enligt AFS 2016:1, föreskriften för tryckbärande anordningar. RISE typgodkännande nr: SC0592-16.

Tryckklass: PN40 upp till max 95 oC
Dimensionsområde: DN15-DN25
Temperaturområde vatten:
PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Temperaturområde luft:
PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC


Huvudmaterial: Brass
Sekundärt material: Steel
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Rörläggning - Ventiler
IFC-klassifikation: Valve
UNSPSC-namn: Ball valves
UNSPSC-kod: 40141607
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ball Valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Beskrivning: Ball Valves
OmniClass-nummer: 23-27 31 15
OmniClass-rubrik: Ball Valves
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®