Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Kulventiler AL 3601, fkr mässing

Unique ref.: Kulventiler_AL3601
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Ball valves
Produktgrupp: Heating and cooling systems
Datum för publicering: 2018-08-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Altech Kulventiler AL 3601. Avstängningsventiler för värme-, kyl- och luftsystem.
Med fullt genomlopp, invändig gänga och hög hals tillverkade i förkromad mässing med stålhandtag, packning i grafoil och förkromad mässingskula.

Får användas för grupp 1- och 2-fluider (vätskor och gaser), enligt AFS 2016:1, föreskriften för tryckbärande anordningar. Kulventiler inom dimension DN40 – DN50 är CE-märkta enligt PED 2014/68/EU.

Tryckklass: PN40 upp till max 95 °C
Dimensionsområde: DN10 – DN50
Temperaturområde vatten:
PN25: 0 °C – +150 °C, PN40: 0 °C – 95 °C
Temperaturområde luft:
PN25: -10 °C – +150 °C, PN40: -10 °C – 95 °C


Huvudmaterial: Brass
Sekundärt material: Steel
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Rörläggning - Ventiler
IFC-klassifikation: Valve
UNSPSC-namn: Ball valves
UNSPSC-kod: 40141607
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Beskrivning: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ball Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Beskrivning: Ball valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Beskrivning: Ball Valves
OmniClass-nummer: 23-27 31 15
OmniClass-rubrik: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4513420.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Namn Värde
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®