Kulventiler AL 3602, fkr mässing
Altech
Arkiverad

Kulventiler AL 3602, fkr mässing

Altech Kulventiler AL 3602. Avstängningsventiler för värme-, kyl och luftsystem. Med fullt genomlopp och invändig gänga, tillverkade i förkromad mässing med propellervred i aluminium, packning i grafoil, förkromad mässingskula och blåsutsäker spindel. Får användas för grupp 1- och 2-fluider (vätskor och gaser), enligt AFS 2016:1, föreskriften för tryckbärande anordningar. RISE typgodkännande nr: SC0592-16.
Specifikation
  • Tryckklass: PN40 upp till max 95 °C
    Dimensionsområde: DN10 – DN50
    Temperaturområde vatten:
    PN25: 0 °C – +150 °C, PN40: 0 °C – 95 °C
    Temperaturområde luft:
    PN25: -10 °C – +150 °C, PN40: -10 °C – 95 °C
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Kulventiler_AL3602
  • ProduktfamiljBall valves
  • ProduktgruppHeating and cooling systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-08-01
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialMässing
  • Sekundärt materialAluminium
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobjektkategoriRörläggning - Ventiler
  • IFC klassificeringVentil
  • UNSPSC namnBall valves
  • UNSPSC kod40141607
  • Uniclass 1.4 kodL7136
  • Uniclass 1.4 beskrivningValves
  • Uniclass 2.0 kodPR-94-94-xx
  • Uniclass 2.0 beskrivningBall Valves
  • Uniclass 2015 kodPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 beskrivningBall valves
  • NBS Referens Kod94-94-xx
  • NBS ReferensbeskrivningBall Valves
  • OmniClass nummer23-27 31 15
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING