Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Kulventiler AL 3611, avz mässing

Unique ref.: Kulventiler_AL3611
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Ball valves
Produktgrupp: Tap water
Datum för publicering: 2018-08-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Altech Kulventiler AL 3611. Avstängningsventiler för varmt och kallt tappvatten. Med fullt genomlopp och hög hals. Levereras med eller utan lödkopplingar. Tillverkade i avzinkningshärdig mässing med stålhandtag, packning i grafoil och tefloniserad kula.

Används för installationer med varmt och kallt tappvatten samt luft, neutrala, ej brandfarliga gaser och lättare oljor (som diesel).

Tryckklass: PN16
Dimensionsområde: DN10 – DN54
Temperaturområde vatten:
0 °C – +110 °C
Temperaturområde luft:
-10 °C – +100 °C


Huvudmaterial: Brass
Sekundärt material: Steel
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Rörläggning - Ventiler
IFC-klassifikation: Valve
UNSPSC-namn: Ball valves
UNSPSC-kod: 40141607
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Beskrivning: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ball Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Beskrivning: Ball valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Beskrivning: Ball Valves
OmniClass-nummer: 23-27 31 15
OmniClass-rubrik: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Namn Värde
Connection Type 10, M22 x 1,5 ; 15, M26 x 1,5 ; 20, M34 x 1,5 ; 25, M40 x 2,0 ; 32, M50 x 2,0 ; 40, M55 x 2,0 ; 50, M70 x 2,0
Handle Type Lever

BIMobject®