Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Kulventiler AL 3614, avz mässing

Unique ref.: Kulventiler_AL3614
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Ball valves
Produktgrupp: Tap water
Datum för publicering: 2018-08-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Altech Kulventiler AL 3614. Avstängningsventiler för varmt och kallt tappvatten. Med fullt genomlopp, hög hals och klämringskopplingar. Tillverkade i avzinkningshärdig mässing med stålhandtag, packning i grafoil, tefloniserad kula och blåsutsäker spindel.

Används för installationer med varmt och kallt tappvatten. Används även för köldbärarsystem, värmevatten, neutrala, ej brandfarliga gaser, vissa lättare oljor samt tryckluft.

Tryckklass: PN16
Dimensionsområde: DN12 - DN54
Temperaturområde vatten: 0 °C - +110 °C
Temperaturområde luft: -10 °C - +100 °C

Obs! Dimension 42 och 54 levereras med långsamtstängande handtag.


Huvudmaterial: Brass
Sekundärt material: Steel
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Rörläggning - Ventiler
IFC-klassifikation: Valve
UNSPSC-namn: Ball valves
UNSPSC-kod: 40141607
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Beskrivning: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Beskrivning: Ball Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Beskrivning: Ball valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Beskrivning: Ball Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 17
CSI MasterFormat 2014 Title: Copper Process Pipe and Tubing
OmniClass-nummer: 23-27 31 15
OmniClass-rubrik: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4513986.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Namn Värde
Connection Size 12 mm — 54 mm
Connection Type Compression fittings

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 4513986 ; 4513987 ; 4513989 ; 4513990 ; 4513991 ; 4513992 ; 4513994 ; 4513995

BIMobject®