Kulventiler AL 5020L, rödgods
Altech
Arkiverad

Kulventiler AL 5020L, rödgods

Altech Kulventiler AL 5020L. Avstängningsventiler för varmt och kallt tappvatten. Med hög hals, fullt genomlopp och presskopplingar. Tillverkade i rödgods, med stålhandtag och tefloniserad kula. Används för installationer med varmt och kallt tappvatten. Används även för köldbärarsystem, värmevatten och tryckluft.
Specifikation
  • Tryckklass: PN16
    Dimensionsområde: DN12 – DN54

    Temperaturområde vatten:
    PN10: 0 °C – 120 °C, PN16: 0 °C – 85 °C
    Temperaturområde luft:
    PN10: -10 °C – 120 °C, PN16: -10 °C – 85 °C
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Kulventiler_AL5020L
  • ProduktfamiljBall valves
  • ProduktgruppTap water
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-08-01
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialBronze
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobjektkategoriRörläggning - Ventiler
  • IFC klassificeringVentil
  • UNSPSC namnBall valves
  • UNSPSC kod40141607
  • Uniclass 1.4 kodL7136
  • Uniclass 1.4 beskrivningValves
  • Uniclass 2.0 kodPR-94-94-xx
  • Uniclass 2.0 beskrivningBall Valves
  • Uniclass 2015 kodPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 beskrivningBall valves
  • NBS Referens Kod94-94-xx
  • NBS ReferensbeskrivningBall Valves
  • OmniClass nummer23-27 31 15
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING