Kulventiler AL 300T, AL 300L, förnicklad mässing
Altech
Arkiverad

Kulventiler AL 300T, AL 300L, förnicklad mässing

Altech Kulventiler AL 300 T och AL 300 L. Avstängningsventiler för värme-, kyl- och luftsystem. Med reducerat genomlopp och invändig gänga. Tillverkade i förnicklad mässing med stålhandtag och förkromad mässingskula. Finns som T-borrad samt L-borrad.

Tryckklass: PN40 Dimensionsområde: DN15 – DN50 Temperaturområde vatten: 0 °C – +100 °C Temperaturområde luft: -10 °C – +100 °C Får användas för grupp 1- och 2-fluider (vätskor och gaser), enligt AFS 2016:1, föreskriften för tryckbärande anordningar.

Specifikation
  • Tryckklass: PN40
    Dimensionsområde: DN15 – DN50
    Temperaturområde vatten:
    0 °C – +100 °C
    Temperaturområde luft:
    -10 °C – +100 °C

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Kulventiler_trevags_300
  • ProduktfamiljBall valves
  • ProduktgruppHeating and cooling systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2018-08-01
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialMässing
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iItalien
  • Tillverkad iItalien
Klassificering
  • BIMobjektkategoriRörläggning - Ventiler
  • IFC klassificeringVentil
  • UNSPSC namnBall valves
  • UNSPSC kod40141607
  • Uniclass 1.4 kodL7136
  • Uniclass 1.4 beskrivningValves
  • Uniclass 2.0 kodPR-94-94-xx
  • Uniclass 2.0 beskrivningBall Valves
  • Uniclass 2015 kodPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 beskrivningBall valves
  • NBS Referens Kod94-94-xx
  • NBS ReferensbeskrivningBall Valves
  • OmniClass nummer23-27 31 15
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING