Unique ref.: | Kulventiler_vinkel |
---|---|
Tillverkare: | Altech |
Produktfamilj: | Ball valves |
Produktgrupp: | Tap water |
Datum för publicering: | 2018-08-01 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_4513538.pdf |
---|---|
Installationsinstruktioner: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_4513538.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/altech/product/kulventiler_vinkel
Huvudmaterial: | Brass |
---|---|
Sekundärt material: | Aluminium |
Designad i: | Italy |
Tillverkad i: | Italy |
BIMobject kategori: | Rörläggning - Ventiler |
---|---|
IFC-klassifikation: | Valve |
UNSPSC-namn: | Ball valves |
UNSPSC-kod: | 40141607 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7136 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Valves |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-94-94-xx |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Ball Valves |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_65_54_95_06 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Ball valves |
NBS Reference Kod: | 94-94-xx |
NBS Reference Beskrivning: | Ball Valves |
OmniClass-nummer: | 23-27 31 15 |
OmniClass-rubrik: | Ball Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Länk till BSAB kod och beskrivande text
Namn | Värde |
---|---|
URL | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4500817.pdf |
Namn | Värde |
---|---|
Connection Type | G20 ; R25 |
Handle Type | Lever |
BIMobject®