Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Kylpress, Flare, cu

Unique ref.: Kylpress_Flare_cu
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Press Fittings
Produktgrupp: AC and refrigeration
Datum för publicering: 2020-08-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Altech Kylpresskopplingar används för installation i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. Tillverkade i koppar, UNS C12200 med en renhet på minst 99,9 %. O-ring i HNBR. Kopplingarna pressas med MaxiPro Pressbackar samt pressverktyg Novipro Compact, Novipro Compact TT, Romax Compact, Romax Compact TT.

Rörstandard: Presskopplingssystemet kan användas både med hårda, halvhårda och mjukglödgade kopparrör tillverkade enligt standard EN 12735-1 eller ASTM-B280.

Maximalt arbetstryck: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Driftstemperatur: -40 oC till 121 oC

Standarder och godkännanden:
UL 207
UL 109-7 Draghållfasthetstest
UL 109-8 Vibrationstest
UL 1963-79 Test av packningar och tätningar i kylsystem
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Sprängtest
EN 16084 Täthetstest
ISO 14903, EN 16084 Täthetstest
ISO 14903, EN 16084 Temperatur-, tryckcykel- och vibrationstest
SO 14903, EN 16084 Frys-/tiningstest
ASTM G85 Saltsprays- (dim-)test


Huvudmaterial: Copper
Sekundärt material: Rubber
Designad i: Spain
Tillverkad i: Spain

BIMobject kategori: Rörläggning - Fogar
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®