Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Kylpresskopplingar, T-rör, cu

Unique ref.: Kylpresskopplingar_T-ror_cu
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Press Fittings
Produktgrupp: AC and refrigeration
Datum för publicering: 2018-06-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
Altech Kylpresskopplingar används för installation i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar. Tillverkade i koppar, UNS C12200 med en renhet på minst 99,9 %. O-ring i HNBR. Kopplingarna pressas med MaxiPro Pressbackar samt pressverktyg Novipro Compact, Novipro Compact TT, Romax Compact, Romax Compact TT.

Rörstandard: Presskopplingssystemet kan användas både med hårda, halvhårda och mjukglödgade kopparrör tillverkade enligt standard EN 12735-1 eller ASTM-B280.

Maximalt arbetstryck: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Driftstemperatur: -40 oC till 121 oC

Standarder och godkännanden:
UL 207
UL 109-7 Draghållfasthetstest
UL 109-8 Vibrationstest
UL 1963-79 Test av packningar och tätningar i kylsystem
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Sprängtest
EN 16084 Täthetstest
ISO 14903, EN 16084 Täthetstest
ISO 14903, EN 16084 Temperatur-, tryckcykel- och vibrationstest
SO 14903, EN 16084 Frys-/tiningstest
ASTM G85 Saltsprays- (dim-)test


Huvudmaterial: Copper
Sekundärt material: Rubber
Designad i: Spain
Tillverkad i: Spain

BIMobject kategori: Rörläggning - Fogar
IFC-klassifikation: Pipe Fitting
UNSPSC-namn: Plumbing connectors
UNSPSC-kod: 40141720
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Beskrivning: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Beskrivning: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Beskrivning: Pipe fitting
OmniClass-nummer: 23-27 43 15
OmniClass-rubrik: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Namn Värde
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Copper

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Copper

BIMobject®