Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Press V-profil, T-rör, elfz

Unique ref.: Press_V-profil_T-ror_elfz
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Press Fittings
Produktgrupp: Carbon steel
Datum för publicering: 2018-02-04
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Altech Presskopplingar pressas med V-profil och finns i följande material: koppar/rödgods, förkromad koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Med läckage- och pressindikering. Typgodkända av KIWA. Accepterad monteringsanvisning enlig Säker Vatteninstallation 2016:1.

Dimensioner: 12-54
Pressprofil: 12-35 mm V-back, 42-54 mm slinga
Max vattentemperatur: 110 oC
Max vattentryck: 16 bar

Elförzinkat stål:
Materialet är lämpligt i värmesystem samt oljefri tryckluftssystem med O-ring, standard, EPDM (svart).


Huvudmaterial: Carbon Steel
Sekundärt material: Rubber
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Rörläggning - Fogar
IFC-klassifikation: Pipe Fitting
UNSPSC-namn: Plumbing connectors
UNSPSC-kod: 40141720
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Beskrivning: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-64
Uniclass 2.0 Beskrivning: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Kod: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Beskrivning: Pipe fitting
OmniClass-nummer: 23-27 43 15
OmniClass-rubrik: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_1554081.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Namn Värde
Angle 0 deg
Bend Radius 0 mm
Material Carbon steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Carbon steel

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 1554399 ; 1554181 ; 1554182 ; 1554183 ; 1554184 ; 1554185 ; 1554186 ; 1554187

BIMobject®