Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Pressrör, elförzinkat stål

Unique ref.: Pressror_elfz
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Pipes
Produktgrupp: Carbon steel press pipes
Datum för publicering: 2018-05-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Altech Elförzinkade stålrör. I pressdimensioner enligt EN 10305-3. Längd: 3 och 6 meter.
12 x 1,2
15 x 1,2
18 x 1,2
22 x 1,5
28 x 1,5
35 x 1,5
42 x 1,5
54 x 1,5
76,1 x 2,0
88,9 x 2,0
108 x 2,0

This product is only available for the Swedish market.


Huvudmaterial: Carbon Steel
Sekundärt material:
Designad i: Netherlands
Tillverkad i: Netherlands

BIMobject kategori: Rörläggning - Rör
Uniclass 1.4 Kod: L73121
Uniclass 1.4 Beskrivning: Pipes and fittings
NBS Reference Kod: 62-64
NBS Reference Beskrivning: Pipes
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_1553392.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Pipes

Namn Värde
Colour Steel
Material Carbon steel
Material Standard EN 10305-3

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Steel
Material Carbon steel

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 1554557 ; 1554558 ; 1554559 ; 1554560 ; 1554561 ; 1554562 ; 1554563 ; 1554564 ; 1553392 ; 1553393 ; 1553394 ; 1553395 ; 1553396 ; 1553397 ; 1553398 ; 1553399 ; 1367228 ; 1367229 ; 1367230

BIMobject®