Unique ref.: | Sakerhetsventiler_varmesystem |
---|---|
Tillverkare: | Altech |
Produktfamilj: | Valves |
Produktgrupp: | Safety valves |
Datum för publicering: | 2018-05-29 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_5531948.pdf |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_212_5531948.pdf |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/altech/product/sakerhetsventiler_varmesystem
Huvudmaterial: | Brass |
---|---|
Sekundärt material: | |
Designad i: | Netherlands |
Tillverkad i: | Netherlands |
BIMobject kategori: | Rörläggning - Annat |
---|---|
IFC-klassifikation: | Valve |
UNSPSC-namn: | Safety valves |
UNSPSC-kod: | 40141604 |
Uniclass 1.4 Kod: | JW5 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Safety |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-94-94-xx |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Safety Valves |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_65_54_95_75 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Safety valves |
NBS Reference Kod: | 94-94-xx |
NBS Reference Beskrivning: | Safety Valves |
OmniClass-nummer: | 23-27 31 53 |
OmniClass-rubrik: | Safety Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Länk till BSAB kod och beskrivande text
Namn | Värde |
---|---|
URL | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_5531951.pdf |
Namn | Värde |
---|---|
Material | Brass |
Maximum Temperature | 95°C |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Material | Brass |
Namn | Värde |
---|---|
RSK Number | 5531951 ; 5531952 ; 5531953 ; 5532026 ; 5532027 ; 5532028 ; 5532029 |
BIMobject®