Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Smutsfilter

Unique ref.: Smutsfilter
Tillverkare: Altech
Produktfamilj: Valves
Produktgrupp: Y-strainers
Datum för publicering: 2019-02-28
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)

Altech Smutsfilter är tillverkat i mässing med filter i rostfritt stål, dimension 10-50. För installation på eget vatten eller värme.

Filter: 500 micron
Maskvidd: 0,05 mm

This product is only available for the Swedish market.


Huvudmaterial: Brass
Sekundärt material: Stainless steel
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Rörläggning - Ventiler
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_5064174.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Namn Värde
Connection Size 10 mm — 50 mm

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 5064174 — 5064180

BIMobject®