Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

2Day Högskåp

Unique ref.: 2Dayhogskap
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Badrumsmöbler
Datum för publicering: 2016-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Alterna 2Day högskåp matchar alla färger till Alterna Every Day, Alterna Perfect Day och Alterna Nice Day Badrumsmöbler. Djup 340 mm, höjd 1600 mm. Finns i 2 olika bredder, 300 och 400 mm. Alla högskåpen har 2 dörrar, 2 glashyllor i den övre delen och 2 glashyllor i den nedre delen.

Material: lackerad MDF
Färger: vit matt, vit högblank, svart högblank, grå högblank och röd högblank


Huvudmaterial: MDF board
Sekundärt material: Glass
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Sanitet - Lagring
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L72141
Uniclass 1.4 Beskrivning: Cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beskrivning: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Beskrivning: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Beskrivning: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Casework
OmniClass-nummer: 23-31 25 13
OmniClass-rubrik: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 8972508 ; 8972509 ; 8972511 ; 8972515 ; 8972516 ; 8972518

BIMobject®