Duschväggar Aria showcase
Duschväggar Aria showcase
Duschväggar Aria showcase
Duschväggar Aria showcase
Duschväggar Aria showcase
Duschväggar Aria showcase
Duschväggar Aria showcase
Duschväggar Aria showcase
    Alterna

    Duschväggar Aria showcase

    Alterna Aria Nischdusch är en lyxig duschväggsmodell med flera kombinationsmöjligheter. Som standard levereras Aria som en nischlösning med en skjutdörr och ett fast parti, men kan även kombineras med sidopanel i glas för att få en duschhörna. Stag och profiler är tillverkade i förkromad aluminium. Samtliga glaspartier är tillverkade i 8 mm glas och 3M-behandlade för enklare rengöring. Duschväggen kan monteras både på vänster och höger sida. Den finns i ett spann av storlekar för att kunna användas både i det större och mindre badrummet. Höjden på samtliga delar är 2 000 mm. Obs! Aria Duschvägg kan endast monteras på ett golv som är helt rakt. Mått: 1 080 - 1 725 mm
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ariaduschvaggar_sc2
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-04-11
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringInredningselement
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
    • OmniClass nummer23-31 17 00
    • OmniClass TitelShowers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige