Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning
Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning
Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning
Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning
Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning
Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning
Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning
    Alterna

    Ariella Spegelskåp X, med LED-belysning

    Alterna Ariella spegelskåp X60, X90 och X120, med integrerad LED-belysning. Finns i vit högblank, vit matt, ljusgrå matt och svart matt. Med eluttag, IP44. Passar till Alterna möbelserier Luxor, Gabriella, Isella och Ella. Bredd: 600, 900, 1 200 mm Djup: 152 mm Höjd: 700 mm
    Specifikation
    • Material: spånskiva Färger: vit högblank, vit matt, ljusgrå matt och svart matt Integrerad LED-belysning Mjukstängande dörrar Ariella Spegelskåp X60 2 dubbelsidiga speglar Bredd: 600 mm Höjd: 700 mm Djup: 152 mm Ariella Spegelskåp X90 2 dubbelsidiga speglar Bredd: 900 mm Höjd: 700 mm Djup: 152 mm Ariella Spegelskåp X120 2 dubbelsidiga speglar Bredd: 1 200 mm Höjd: 700 mm Djup: 152 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ariellaspegelskap_X_LED-belysning
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppSpegelskåp
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-09-08
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialSpånskiva
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iPolen
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Speglar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • OmniClass nummer23-31 25 13
    • OmniClass TitelBathroom Cabinets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige